??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
9512210000 - WNT 70N/35
Stückliste
Weidmueller 9512210000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
9512210000
Herstellertypbezeichnung
WNT 70N/35
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, Sammelschienenanschluss, 70 mm², 400 V, 140 A, gleitend, Quertrennung: ohne, TS 35, blau
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4008190403898
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung der Quertrennung
ohne
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
70 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
95 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
min. Betriebstemperatur
-50 °C
max. Betriebstemperatur
120 °C
Bemessungsstrom
140 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
1
Anzahl der Etagen
1
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
140 A
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
6.140 W
Farbe
blau
Ausführung der Längstrennung
gleitend
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
70 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm²
Etagen intern gebrückt
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Montageart
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung
400 V
Masse
0.138 kg
Tiefe
85.438 mm
Höhe
75 mm
Breite
24.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen