??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
9509600000 - KSKM 1/35 G20
Lista materiałowa
Weidmueller 9509600000
Preview
Manufacturer Product ID
9509600000
Manufacturer Type Description
KSKM 1/35 G20
Description short
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 10 mm², 440 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Ciemnobeżowy
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN-Code
4008190456795
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. supply voltage for defect display
250 V
min. supply voltage for defect display
250 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
height
69 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
color
beige
depth
63 mm
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Screw connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
pluggable
Closing plate required
Yes
width
13 mm
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
440 V
Mass
0.045 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD