??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
9509600000 - KSKM 1/35 G20
Lista materiale
Weidmueller 9509600000
Preview
Manufacturer Product ID
9509600000
Manufacturer Type Description
KSKM 1/35 G20
Description short
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, scollegamento fusibile, aperto da un lato, Collegamento a vite, 10 mm², 440 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Beige scuro
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.
GTIN-Code
4008190456795
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. supply voltage for defect display
250 V
min. supply voltage for defect display
250 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
height
69 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
color
beige
depth
63 mm
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Screw connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
pluggable
Closing plate required
Yes
width
13 mm
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
440 V
Mass
0.045 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD