??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
9509600000 - KSKM 1/35 G20
Kusovník
Weidmueller 9509600000
Preview
Manufacturer Product ID
9509600000
Manufacturer Type Description
KSKM 1/35 G20
Description short
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Izolátor pojistky, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 440 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Tmavě béžová
Description long
Svorkovnice pro připojování nebo spojování vodičů s permanentně zajištěným kontaktem. Kalená ocel odolává mechanickým silám, pocínovaná měď zajišťuje špičkovou vodivost. S vyměnitelným nosičem pro pojistku kazety.
GTIN-Code
4008190456795
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. supply voltage for defect display
250 V
min. supply voltage for defect display
250 V
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
height
69 mm
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
color
beige
depth
63 mm
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Screw connection
Voltage type for the defective display
AC/DC
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
16 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Design
pluggable
Closing plate required
Yes
width
13 mm
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
440 V
Mass
0.045 kg
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model