??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
95092 - 带支脚升降辊
明细表
95092-08037
订货号
角件
°
滚轮轴承
滑动轴承
间距
mm
直径
9 mm
宽度
85 mm
间距
60 mm
间距
55 mm
宽度
37 mm
宽度
80 mm
高度
mm
长度
100 mm
间距
80 mm
间距
76 mm
直径
mm
承载负荷
230 kg
重量约
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
83022000
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型