??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9503330000 - AP KDKS1
Спецификация
Weidmueller 9503330000
Preview
Manufacturer Product ID
9503330000
Manufacturer Type Description
AP KDKS1
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 73.5 mm x 1.5 mm, бежевый
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4008190124212
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V2
Latchable present
Yes
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.004 kg
height
73.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей