??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
9503330000 - AP KDKS1
Lista materiale
Weidmueller 9503330000
Preview
Manufacturer Product ID
9503330000
Manufacturer Type Description
AP KDKS1
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 73.5 mm x 1.5 mm, beige
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN-Code
4008190124212
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V2
Latchable present
Yes
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.004 kg
height
73.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD