??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
9503330000 - AP KDKS1
Nomenclature
Weidmueller 9503330000
Preview
Manufacturer Product ID
9503330000
Manufacturer Type Description
AP KDKS1
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 73.5 mm x 1.5 mm, beige
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN-Code
4008190124212
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V2
Latchable present
Yes
min. thickness
1.500 mm
Mass
0.004 kg
height
73.5 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés