??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
9502680000 - QL 10 SAKK10
Спецификация
Weidmueller 9502680000
Preview
Manufacturer Product ID
9502680000
Manufacturer Type Description
QL 10 SAKK10
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм: 6.00, Изолированный: Нет, 57 A, серый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4008190550646
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6 mm
rated current
57 A
Number of bridged terminals
10
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.005 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей