??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
9502680000 - QL 10 SAKK10
Kusovník
Weidmueller 9502680000
Preview
Manufacturer Product ID
9502680000
Manufacturer Type Description
QL 10 SAKK10
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm: 6.00, Izolované: Ne, 57 A, Šedá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4008190550646
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
6 mm
rated current
57 A
Number of bridged terminals
10
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.005 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model