Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9499-77
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9499_77.prj},{NB=9499-77(2)},{CNSORDERNO=9499-77},{L=83},{B=83},{T=74},{FR=83},{M25=2},{OP=100},{CNSMASSEXACT=95},{CNSVOLUMEEXACT=0.668},{BZ=Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 1x1, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 83 x 83 x 73.5 mm},{CNSMAT=IG, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{K=1x1 },{VKF=26831 / 26846},{ENO=372 632 509},{IP=10},{CNSEAN=7611614276786},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
Bill of material
9499-77
Art. No.
9499-77
Designation
Fire protection cavity wall socket Quickbox® Maxi HWD 90 1x1, Ø83mm, for fire-protection walls EI30-EI90, 83 x 83 x 73.5 mm
Level of Details
300
200
300
200
Length
83
mm
Width
83
mm
Depth
74
mm
Material
IG, PC / ABS
Properties
Halogenfrei
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Combination
1x1
Cut hole Ø
83
mm
Tube entries up to M25
2
VKF approval
26831 / 26846
E-Number
372 632 509
Individual net weight
95
g
Single volume
0.668
l
EAN-Code
7611614276786
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Quickbox Maxi HWD 90 For El 30-90 fire walls Length x Width x Height/Depth: 83 x 83 x 73.5 mm Made from IG, PC/ABS, halogen-free, VKF certification 26831 / 26846, glow wire test (GWT) 850°C according to EN 60695-2-11. Cut hole Ø: 83mm M25 conduit entries: 2 Combination: 1x1 Article No.: 9499-77 / E-No.: 372 632 509
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성