??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9499-77 - Quickbox Maxi HWD 90
Nomenclature
9499-77
No art.
9499-77
Désignation
Anti-incendie boîtier pour parois creuse Quickbox® Maxi HWD90 1x1, Ø83mm, pour cloisons anti-feu EI30-EI90, 83 x 83 x 73.5 mm
Niveau de détail
Longueur
83 mm
Largeur
83 mm
Profondeur
74 mm
Matériaux
IG, PC / ABS
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Combinaison
1x1
Ø du trou fraisé
83 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
homologation AEAI
26831 / 26846
E-nombre
372 632 509
Poids net
95 g
Volume
0.668 l
EAN-Code
7611614276786
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 83 x 83 x 73.5 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Entrées pour gaines M25: 2 Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9499-77 / E-No.: 372 632 509
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés