??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9499-77 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
Lista materiale
9499-77
Art. No.
9499-77
E-Numero
372 632 509
Designazione
Antincendio Quickbox Maxi HWD 90 1x1, Ø83mm,p.pareti antincendio EI30-EI90, 83 x 83 x 73.5 mm
Livello di dettaglio
Infotext
Quickbox Maxi HWD 90 Per pareti antincendio El 30-90 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 83 x 83 x 73.5 mm Di IG, PC/ABS, senza alogeni, Certificazione AEAI applicato Foro Ø: 83mm Aperture previste M25: 2 Combinazione: 1x1 Numero d'articolo: 9499-77 / E-No 372 632 509
Material
IG, PC / ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
1x1
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi a M25
2
Lunghezza
83 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
74 mm
Omologazione AEAI
26831 / 26846
Peso netto individuale
95 g
Singolo volume
0.668 l
EAN-Code
7611614276786
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD