??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9499-77.04 - Quickbox Maxi HWD 90
Lista materiale
9499-77.04
Art. No.
9499-77.04
Designazione
Scatola per pareti antincendio con intercapedine Quickbox® Maxi HWD 90 2x2, Ø83mm, per pareti antincendio con intercapedino EI30-EI90, 145 x 145 x 73.5 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
145 mm
Larghezza
145 mm
Profondità
73.5 mm
Materiale
IG, PC / ABS
Lineamenti
Halogenfrei
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
2x2
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi a M25
4
Omologazione AEAI
26831 / 26846
E-Numero
372632709
Peso netto individuale
269.68 g
Singolo volume
2.16 l
EAN-Code
7611614276816
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Quickbox Maxi HWD 90 Per pareti antincendio El 30-90 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 145 x 145 x 73.5 mm Di IG, PC/ABS, senza alogeni, Certificazione AEAI applicato Foro Ø: 83mm Aperture previste M25: 4 Combinazione: 2x2 Numero d'articolo: 9499-77.04 / E-No.: 372 632 709
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD