국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9499-77.04
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9499_77_04.prj},{NB=9499-77.04(2)},{CNSORDERNO=9499-77.04},{FR=83},{M25=4},{L=145},{B=145},{T=73.5},{OP=5},{CNSMASSEXACT=269.68},{CNSVOLUMEEXACT=2.16},{HR=00202.00300.0200},{ENO=372632709},{BZ=Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 2x2, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 145 x 145 x 73.5 mm},{INFOTEXT=Quickbox Maxi HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 73.5 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung beantragt Fräsloch Ø: 83mm Rohr-Kombieinführungen M25: 4 Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9499-77.04 / E-No 372 632 709},{PICTURESMALL=9499_77_04.png},{MAT=IG, PC / ABS},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=2x2},{VKF=26831 / 26846},{IP=-},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9499-77.04 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
Bill of material
9499-77.04
Art. No.
9499-77.04
E number
372632709
Designation
Fire protection Quickbox Maxi HWD 90 2x2, Ø83mm for fire-protection walls EI30-EI90, 145 x 145 x 73.5 mm
Level of details
300
200
300
200
Infotext
Quickbox Maxi HWD 90 For El 30-90 fire protection walls Length x Width x Depth: 145 x 145 x 73.5 mm Made of IG, PC/ABS, halogen-free, VKD approval applied for Cut hole Ø: 83mm Conduit combination entries M25: 4 Combination: 2x2 Art. No.: 9499-77.04 / E No 372 632 709
Material
IG, PC / ABS
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Combination
2x2
Cut hole Ø
83
mm
Conduit entries up to M25
4
Length
145
mm
Width
145
mm
Depth
73.5
mm
VKF approval
26831 / 26846
Individual net weight
269.68
g
Single volume
2.16
l
EAN code
7611614276816
Data sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성