??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9499-77.02 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
Lista materiale
9499-77.02
Art. No.
9499-77.02
E-Numero
372632609
Designazione
Antincendio Quickbox Maxi HWD 90 2x1, Ø83mm,p.pareti antincendio EI30-EI90, 145 x 83 x 73.5 mm
Livello di dettaglio
Infotext
Quickbox Maxi HWD 90 Per pareti antincendio El 30-90 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 145 x 83 x 73.5 mm Di IG, PC/ABS, senza alogeni, Certificazione AEAI applicato Foro Ø: 83mm Aperture previste M25: 2 Combinazione: 2x1 Numero d'articolo: 9499-77.02 / E-No 372 632 609
Material
IG, PC / ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
2x1
ø Buco di trapano
83 mm
Introduzioni per tubi a M25
2
Lunghezza
145 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
73.5 mm
Omologazione AEAI
26831 / 26846
Peso netto individuale
169.28 g
Singolo volume
1.467 l
EAN-Code
7611614276793
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD