??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9499-77.02 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
Nomenclature
9499-77.02
No art.
9499-77.02
E-nombre
372632609
Désignation
Anti-incendie Quickbox Maxi HWD90 2x1, Ø83mm p.les cloisons coupe-feu EI30-EI90, 145 x 83 x 73.5 mm
level of detail
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 145 x 83 x 73.5 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Entrées pour gaines M25: 2 Combinaison: 2x1 Numéro d'article: 9499-77.02 / E-No 372 632 609
Matériaux
IG, PC / ABS
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
Combinaison
2x1
Ø du trou fraisé
83 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
Longueur
145 mm
Breite
83 mm
Tiefe
73.5 mm
homologation AEAI
26831 / 26846
Poids net
169.28 g
Volume
1.467 l
EAN-Code
7611614276793
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés