??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9499-77.02 - Brandschutzdose HWD 90 für schweizer Geräteeinsätze
Stückliste
9499-77.02
Art.-Nr.
9499-77.02
E-Nummer
372632609
Bezeichnung
Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 2x1, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 145 x 83 x 73.5 mm
Detaillierungsgrad
Infotext
Quickbox Maxi HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 73.5 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung beantragt Fräsloch Ø: 83mm Rohr-Kombieinführungen M25: 2 Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9499-77.02 / E-No 372 632 609
Material
IG, PC / ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Kombination
2x1
Fräsloch Ø
83 mm
Rohreinführungen bis M25
2
Länge
145 mm
Breite
83 mm
Tiefe
73.5 mm
VKF Zulassung
26831 / 26846
Einzeln-Nettogewicht
169.28 g
Einzeln-Volumen
1.467 l
EAN-Code
7611614276793
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen