??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9498-77 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
Lista materiale
9498-77
Art. No.
9498-77
E-Numero
155012029
Designazione
Quickbox HWD 90 1x1- Ø 83 mm scatola per, pareti in cartongesso, EI30-EI90, 83x83x50 mm
Livello di dettaglio
Infotext
Quickbox Maxi HWD 90 Per pareti antincendio El 30-90 Lunghezza x Larghezza x Profondità: 86 x 83 x 50 mm Di IG, PC/ABS, senza alogeni, Certificazione AEAI applicato Foro Ø: 83mm Combinazione: 1x1 Numero d'articolo: 9499-77 / E-No 155 012 029
Material
IG, PC / ABS
Lineamenti
Non-alogeno
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
Combinazione
1x1
ø Buco di trapano
83 mm
Lunghezza
83 mm
Larghezza
83 mm
Profondità
50 mm
Omologazione AEAI
21042
Peso netto individuale
77.9 g
Singolo volume
0.483 l
EAN-Code
4013456536425
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD