??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9498-77 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
Nomenclature
9498-77
No art.
9498-77
E-nombre
155012029
Désignation
Anti-incendie boîtier Quickbox HWD90, pour les cloisons coupe-feu EI30-EI90, 83x83x50 mm
level of detail
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 86 x 83 x 50 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Combinaison: 1x1 Numéro d'article: 9499-77 / E-No 155 012 029
Matériaux
IG, PC / ABS
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
Combinaison
1x1
Ø du trou fraisé
83 mm
Longueur
83 mm
Breite
83 mm
Tiefe
50 mm
homologation AEAI
21042
Poids net
77.9 g
Volume
0.483 l
EAN-Code
4013456536425
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés