??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9498-77 - Brandschutzdose HWD 90 für schweizer Geräteeinsätze
Stückliste
9498-77
Art.-Nr.
9498-77
E-Nummer
155012029
Bezeichnung
Brandschutz Gerätedose Quickbox HWD 90, für Brandschutzwände EI30-EI90, 83x83x50 mm
Detaillierungsgrad
Infotext
Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 86 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung 21042 Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9498-77 / E-No 155 012 029
Material
IG, PC / ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Kombination
1x1
Fräsloch Ø
83 mm
Länge
83 mm
Breite
83 mm
Tiefe
50 mm
VKF Zulassung
21042
Einzeln-Nettogewicht
77.9 g
Einzeln-Volumen
0.483 l
EAN-Code
4013456536425
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen