??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9498-77.03 - HWD 90
Nomenclature
9498-77.03
No art.
9498-77.03
Désignation
Quickbox HWD 90, 3x1, ø83mm, boîte pour, parois creuses, fonction pare-feu EI30-EI90
Niveau de détail
Longueur
205 mm
Largeur
83 mm
Profondeur
50 mm
Matériaux
IG, PC / ABS
Propriétés
Halogenfrei
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
Combinaison
3x1
Ø du trou fraisé
83 mm
homologation AEAI
21042
E-nombre
155014029
Poids net
189 g
Volume
0.95 l
EAN-Code
7611614240671
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 205 x 83 x 50 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Combinaison: 3x1 Numéro d'article: 9498-77.03 / E-No.: 155 014 029
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés