??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9498-77.03 - HWD 90
Stückliste
9498-77.03
Art.-Nr.
9498-77.03
Bezeichnung
Quickbox HWD 90, 3x1, ø83mm, Hohlwand-, dose für Brandschutzwände F30 - F90
Detaillierungsgrad
Länge
205 mm
Breite
83 mm
Tiefe
50 mm
Material
IG, PC / ABS
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Kombination
3x1
Fräsloch Ø
83 mm
VKF Zulassung
21042
E-Nummer
155014029
Einzeln-Nettogewicht
189 g
Einzeln-Volumen
0.95 l
EAN-Code
7611614240671
Infotext
Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKF Zulassung 21042, glühdrahtgeprüft 850°C nach EN 60695-2-11, Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9498-77.03 / E-No.: 155 014 029
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen