??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9498-77.02 - Fire-protection box HWD 90 for Swiss accessories
Nomenclature
9498-77.02
No art.
9498-77.02
E-nombre
155013029
Désignation
Quickbox HWD 90, 2x1, ø83mm, boîte pour, parois creuses, fonction pare-feu F30-90
level of detail
texte d'info
Quickbox Maxi HWD 90 Pour parois pare-feu El 30-90 Longeur x Largeur x Profondeur: 205 x 83 x 50 mm De IG, PC/ABS, sans halogène, homologation AEAI Trou fraisé Ø: 83mm Combinaison: 2x1 Numéro d'article: 9498-77.02 / E-No 155 013 029
Matériaux
IG, PC / ABS
Propriétés
Sans halogène
Test au filament chauffant
850°C selon EN 60695-2-11
Combinaison
2x1
Ø du trou fraisé
83 mm
Longueur
145 mm
Breite
83 mm
Tiefe
50 mm
homologation AEAI
21042
Poids net
129.2 g
Volume
0.95 l
EAN-Code
7611614240664
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés