949 10.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_949.prj},{NB=949 10.000},{J21=949 10.000},{A21=10.000},{A3=1.500},{A8=5.500},{B1=16.000},{B2=39},{B3=100},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.029},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009490100000},{ID12100=0},{A6=8.380},{B4=3.000},{B7=MIN},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=82.400},{D1=3},{D3=15},{D4=117.200},{E1=MIN},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCHINEN-GBO M 10 DIN 376RN FORM},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009490100000.dxf},{ID10003=9009490100000.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
949 - DIN376 GEWINDEBOHRER
Bill of material
949 10.000
Identifizierende Bestellnummer
949 10.000
949 10.000
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E MASCHINEN-GBO M 10 DIN 376RN FORM
HSS-E MASCHINEN-GBO M 10 DIN 376RN FORM
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 376
DIN 376
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
10.000
10.000
mm
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
Gewindeschneidteillänge
16.000
16.000
mm
Nutzlänge
39
39
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7.000
7.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.029
0.029
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
ZYL00702105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型