??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
947920 - LER-POEV 60KF-RA
Stückliste
947920
LER-POEV 60KF-RA
Artikelnummer des Herstellers
947920
Kurzbeschreibung
LER-POEV 60KF-RA
EAN
4047526374730
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
60 mm
Radbreite
34 mm
LAGER
Kugellager (CC)
Tragfähigkeit bei 3 km
120 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
120120 kg
Gesamthöhe
80 mm
Plattengröße
70 mm
Stückgewicht (kg)
0.563 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей