??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9473-96 - Schalungskörper für DS 90 / 120 mm
Stückliste
9473-96
Art.-Nr.
9473-96
E-Nummer
121819068
Bezeichnung
Brandschutz, Schalungskörper, Ø 150 mm, Höhe 300 mm
Detaillierungsgrad
Infotext
Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 120 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-96 / E-No 121 819 068
Durchmesser
150 mm
Deckenstärke
150 - 300 mm
Gewicht
92.8 g
Volumen
10.379 l
EAN-Code
4013456544932
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen