??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9473-96 - Formwork body for DS 90 / 120 mm
Lista materiale
9473-96
Art. No.
9473-96
E-Numero
121819068
Designazione
Protezine antincendio, Blocco per cavità, Ø 150 mm, altezza 300 mm
Livello di dettaglio
Infotext
Blocco per cavità per i sistemi di compartimentazione per soffotti DS 90 / 120 mm, El 30-90 crea un‘apertura precisa per spessori di soffito 150 - 300 mm. Numero d'articolo: 9473-96 / E-No 121 819 068
Diametro
150 mm
Spessore del soffitto
150 - 300 mm
Peso
92.8 g
Volume
10.379 l
EAN-Code
4013456544932
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD