??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9473-96 - Formwork body for DS 90 / 120 mm
Nomenclature
9473-96
No art.
9473-96
E-nombre
121819068
Désignation
Protection incendie, coffrage, Ø 150 mm, Hauteur 300 mm
level of detail
texte d'info
Bloc de réservation pour système de cloisonnement DS 90 / 120 mm, El 30-90 Pour ouverture de passage précises. Pour épaisseurs de plafond de 150 - 300 mm. Numéro d'article: 9473-96 / E-No 121 819 068
Diamètre
150 mm
Epaisseur de plafond
150 - 300 mm
poids
92.8 g
Volume
10.379 l
EAN-Code
4013456544932
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés