Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9473-95
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9473_95.prj},{NB=9473-95(2)},{CNSORDERNO=9473-95},{HR=00240.00500.0200},{ENO=121819058},{BZ=Brandschutz, Schalungskörper, Ø 100 mm, Höhe 300 mm},{LOD=2},{INFOTEXT=Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-95 / E-No 121 819 058},{PICTURESMALL=9473_95.png},{DM=100},{DS=150 - 300},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=43.1},{CNSVOLUMEEXACT=6.039},{CNSEAN=4013456544925},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9473-95 - Formwork body for DS 90 / 74 mm
Bill of material
9473-95
Art. No.
9473-95
E number
121819058
Designation
Fire protection, formwork units, Ø 100 mm, height 300 mm
Level of details
300
200
300
200
Infotext
Formwork unit for ceiling seal system DS 90 / 74 mm, El 30-90 Cuts matching component openings. For ceiling thicknesses 150 - 300 mm. Art. No.: 9473-95 / E No 121 819 058
Diameter
100
mm
Ceiling thickness
150 - 300
mm
Weight
43.1
g
Volume
6.039
l
EAN code
4013456544925
Data sheet
HTML (Online)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성