??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9473-95 - Formwork body for DS 90 / 74 mm
Lista materiale
9473-95
Art. No.
9473-95
E-Numero
121819058
Designazione
Protezine antincendio, Blocco per cavità, Ø 100 mm, altezza 300 mm
Livello di dettaglio
Infotext
Blocco per cavità per i sistemi di compartimentazione per soffotti DS 90 / 74 mm, El 30-90 crea un‘apertura precisa per spessori di soffito 150 - 300 mm. Numero d'articolo: 9473-95 / E-No 121 819 058
Diametro
100 mm
Spessore del soffitto
150 - 300 mm
Peso
43.1 g
Volume
6.039 l
EAN-Code
4013456544925
Scheda tecnica
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD