??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9473-95 - Formwork body for DS 90 / 74 mm
Nomenclature
9473-95
No art.
9473-95
E-nombre
121819058
Désignation
Protection incendie, coffrage, Ø 100 mm, Hauteur 300 mm
level of detail
texte d'info
Bloc de réservation pour système de cloisonnement DS 90 / 74 mm, El 30-90 Pour ouverture de passage précises. Pour épaisseurs de plafond de 150 - 300 mm. Numéro d'article: 9473-95 / E-No 121 819 058
Diamètre
100 mm
Epaisseur de plafond
150 - 300 mm
poids
43.1 g
Volume
6.039 l
EAN-Code
4013456544925
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés