??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9473-95 - Deckenschott System DS 90 / 120 mm und DS 90 / 74 mm
Stückliste
9473-95
Art.-Nr.
9473-95
Bezeichnung
Brandschutz, Schalungskörper, Ø 100 mm, Höhe 300 mm
Detaillierungsgrad
Durchmesser
100 mm
Deckenstärke
150 - 300 mm
E-Nummer
121819058
Gewicht
43.1 g
Volumen
6.039 l
EAN-Code
4013456544925
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-95 / E-No.: 121 819 058
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen