??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9473-95 - Ceiling penetration sealing systems DS 90 / 120 mm and DS 90 / 74 mm
Bill of material
9473-95
Art. No.
9473-95
E-Number
121819058
Type
Fire protection, formwork units, Ø 100 mm, height 300 mm
Level of Details
Infotext
Schalungskörper für Deckenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Schafft passende Bauteilöffnungen. Für Deckenstärken 150 - 300 mm. Artikelnummer: 9473-95 / E-No 121 819 058
Diameter
100 mm
Ceiling thickness
150 - 300 mm
Weight
43.1 g
Volume
6.039 l
EAN-Code
4013456544925
Data Sheet
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей