??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9464-50 - Scatola di derivazione antincendio
Lista materiale
9464-50
Art. No.
9464-50
Designazione
Scatola di derivazione antincendio
Level of Details
Depth
54.5 mm
Cut hole Ø
74 mm
Fixing screw spacing
60 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
DIBt approval
Z-19.21-1788
Peso netto individuale
73.5 g
Singolo volume
0.508 l
EAN-Code
4013456535381
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD