??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9464-50 - Fire prot. ceil. one-gang junction box
Bill of material
9464-50
Art. No.
9464-50
Type
Fire prot. ceil. one-gang junction box
Level of Details
Depth
54.5 mm
Cut hole Ø
74 mm
Fixing screw spacing
60 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
DIBt approval
Z-19.21-1788
Individual net weight
73.5 g
Single volume
0.508 l
EAN-Code
4013456535381
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей