??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9464-50 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9464-50
Art.-Nr.
9464-50
Bezeichnung
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
Detaillierungsgrad
Tiefe
54.5 mm
Fräsloch Ø
74 mm
Geräteschraubenabstand
60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
4
DIBt-Zulassung
Z-19.21-1788
Einzeln-Nettogewicht
73.5 g
Einzeln-Volumen
0.508 l
EAN-Code
4013456535381
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen