??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9464-50 - Boîte de dérivation pare-feu/plafonds
Nomenclature
9464-50
No art.
9464-50
Désignation
Boîte de dérivation pare-feu/plafonds
level of detail
Depth
54.5 mm
Cut hole Ø
74 mm
Fixing screw spacing
60 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
DIBt approval
Z-19.21-1788
Poids net
73.5 g
Volume
0.508 l
EAN-Code
4013456535381
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés