??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9464-15 - Geräte-Verbindungsdose HWD B15
Stückliste
9464-15
Art.-Nr.
9464-15
Bezeichnung
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose, HWD B15 für Schiffbauwände B15
Detaillierungsgrad
Infotext
Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für Schiffbauwände B15, Plattenstärke 7 - 40 mm (9464-15)für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15, für Plattenstärke 7 - 40 mm,Tiefe 54,5 mm,Fräsloch Durchmesser 74 mm,Geräteschraubenabstand 60 mm,Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm,5 Verbindungsstutzen pro VPE, halogenfrei,Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm Hersteller/Typ Kaiser 9464-15
Tiefe
54.5 mm
Fräsloch Ø
74 mm
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes
71 mm
Geräteschraubenabstand
60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 13 mm
4
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Verbindungsstutzen pro VPE
5
Einzeln-Nettogewicht
75.4 g
Einzeln-Volumen
0.508 l
EAN-Code
4013456533561
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen