??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9464-14 - HWD B15 cavity wall box for shipbuilding walls
Nomenclature
9464-14
No art.
9464-14
Désignation
Anti-incendie boîte d'encastrement, HWD B15 pr parois de construct navaleB15, pour parois mince
level of detail
texte d'info
Tiefe
54.5 mm
Ø du trou fraisé
74 mm
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
Distance entre les vis de l'appareil
60 mm
Conduit entries up to Ø 13 mm
4
pour épaisseurs de dalles
0.2 - 40 mm
Support connectors for each package
5
Poids net
66.8 g
Volume
0.508 l
EAN-Code
4013456535701
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés