??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9464-03 - HWD 68+ one-gang junction box
Bill of material
9464-03
Art. No.
9464-03
EAN-Code
4013456578623
Designation
Brandschutzdose HWD 68+, GVD Geräte-Verbindungsdose, Wände EI30-EI90
Level of Details
Depth
60 mm
For panel thicknesses up to
7 - 40 mm
Cut hole Ø
68 mm
Screw spacing
60 mm
Support connectors for each package
5
DIBt approval
Z-19.21-2693
ETA approval
ETA-22/0129
for sound insulation walls up to
69 dB
Conduit entries up to Ø 13 mm
6
Tube entries up to M25
2
Halogen-free
Yes
Inner packaging
10 ST
Dispatch packaging
100 ST
Price/1 ST
16.90
Price group
190
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90, Brandschutzdose Hohlwand, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90 in Trockenbauweise, F30-B-F60-B in Holzrahmen-/Holztafelbauweise, F30-B-F90-B in Brettsperrholz, Verwendbarkeitsnachweis: DIBT-Zulassung Z-19.21-2693, mit Schallschutzfunktion bis zu einem Schalldämmmaß von 69dB, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 68 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Kombination mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 62 mm, für Plattenstärke 7-40 mm, mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 6 NYM-Leitungen, je 2 Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm² oder 2 Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm², Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Hohlwandinstallation, Hersteller/Typ Kaiser 9464-03
ETIM Klasse
EC002601
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Montageart
Hohlwand
Form
rund
Bauform
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung
Einzel
Mit drehbarem Ring
false
Koppelbar
true
Bestückung
ohne
Durchmesser
68 mm
Länge
68 mm
Breite
68 mm
Depth
60 - 60 mm
Innentiefe
- mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke
7 - 40 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
Befestigung der Geräte
schrauben
Mit Schrauben
true
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
Für Rohrdurchmesser
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 13 mm
Rohrarretierung
false
Rohrverriegelung optional
false
Einführung von hinten
true
Anzahl der Einführungen
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
Werkstoff
Kunststoff
Halogen-free
true
Oberflächenschutz
unbehandelt
Farbe
rot
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
-
Ausführung Deckel
ohne
Transparenter Deckel
false
Deckelbefestigung
geschraubt
Plombierbar
false
Funktionserhalt
E90
Mit Abschirmung
false
Luftdicht
true
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Polzahl der Klemme
-
Klemme lagefixiert
false
Leuchtenhakenbefestigung
false
Stutzen
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung
Brandschutz
Mit Trennwand
false
Konform BS 4662
-
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models