??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9464-02 - Scatola di derivazione antincendio
Lista materiale
9464-02
Art. No.
9464-02
Designazione
Scatola di derivazione antincendio
Level of Details
Depth
62 mm
Cut hole Ø
68 mm
For panel thicknesses up to
40 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
Support connectors for each package
5
ETA approval
ETA-18/0418
Peso netto individuale
38 g
Singolo volume
0.525 l
EAN-Code
4013456546219
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD