??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9464-02 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
9464-02
Art.-Nr.
9464-02
Bezeichnung
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
Detaillierungsgrad
Tiefe
62 mm
Fräsloch Ø
68 mm
für Plattenstärke bis
40 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
Verbindungsstutzen pro VPE
5
ETA-Zulassung
ETA-18/0418
Einzeln-Nettogewicht
38 g
Einzeln-Volumen
0.525 l
EAN-Code
4013456546219
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen