??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9464-01 - Scatola di derivazione antincendio HWD90
Lista materiale
9464-01
Art. No.
9464-01
Designazione
Scatola di derivazione antincendio HWD90
Level of Details
Depth
54.5 mm
Cut hole Ø
74 mm
For panel thickness
7 - 40 mm
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
Support connectors for each package
5
DIBt approval
Z-19.21-1788
Peso netto individuale
73.5 g
Singolo volume
0.508 l
EAN-Code
4013456531666
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD