국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9464-01
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9464_01.prj},{NB=9464-01(2)},{CNSORDERNO=9464-01},{BZ=Geräte-Verbindungsdose HWD 90},{LOD=2},{T=54.5},{FL=74},{FUR=7 - 40 mm},{ABSTAND=71},{LF=4},{VERBINDUNGSST=5},{DIBTZ=Z-19.21-1788},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=73.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.508},{CNSEAN=4013456531666},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9464_01.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9464-01 - Fire protection one-gang junction box
Bill of material
9464-01
Art. No.
9464-01
Type
Fire protection one-gang junction box
Level of Details
300
200
300
200
Depth
54.5
mm
Cut hole Ø
74
mm
For panel thickness
7 - 40 mm
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71
mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
Support connectors for each package
5
DIBt approval
Z-19.21-1788
Individual net weight
73.5
g
Single volume
0.508
l
EAN-Code
4013456531666
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성