??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9464-01 - Anti-incendie boîte d'encastrement
Nomenclature
9464-01
No art.
9464-01
Désignation
Anti-incendie boîte d'encastrement
level of detail
Depth
54.5 mm
Cut hole Ø
74 mm
For panel thickness
7 - 40 mm
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
Support connectors for each package
5
DIBt approval
Z-19.21-1788
Poids net
73.5 g
Volume
0.508 l
EAN-Code
4013456531666
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés