국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9463-50
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9463_50.prj},{NB=9463-50(2)},{CNSORDERNO=9463-50},{BZ=Deckendose HWD 30},{LOD=2},{T=44},{FL=74},{ABSTAND=60},{LF=2},{DIBTZ=Z-19.21-1788},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=60.7},{CNSVOLUMEEXACT=0.466},{CNSEAN=4013456533479},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9463_50.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9463-50 - Fire protection ceiling box HWD 30
Bill of material
9463-50
Art. No.
9463-50
Type
Fire protection ceiling box HWD 30
Level of Details
300
200
300
200
Depth
44
mm
Cut hole Ø
74
mm
Fixing screw spacing
60
mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
2
DIBt approval
Z-19.21-1788
Individual net weight
60.7
g
Single volume
0.466
l
EAN-Code
4013456533479
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성