??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9463-50 - Fire protection ceiling box HWD 30
Bill of material
9463-50
Art. No.
9463-50
Type
Fire protection ceiling box HWD 30
Level of Details
Depth
44 mm
Cut hole Ø
74 mm
Fixing screw spacing
60 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
2
DIBt approval
Z-19.21-1788
Individual net weight
60.7 g
Single volume
0.466 l
EAN-Code
4013456533479
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей