??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9463-15 - Gerätedose HWD B15
Stückliste
9463-15
Art.-Nr.
9463-15
Bezeichnung
Brandschutz Gerätedose HWD B15, für Schiffbauwände B15
Detaillierungsgrad
Infotext
Tiefe
44 mm
Fräsloch Ø
74 mm
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes
71 mm
Geräteschraubenabstand
60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 13 mm
4
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Einzeln-Nettogewicht
63.8 g
Einzeln-Volumen
0.466 l
EAN-Code
4013456533554
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen