??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9463-02 - Scatola antincendio per apparecchi HWD68
Lista materiale
9463-02
Art. No.
9463-02
Designazione
Scatola antincendio per apparecchi HWD68
Level of Details
Depth
49 mm
Cut hole Ø
68 mm
For panel thicknesses up to
40
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
Support connectors for each package
5
ETA approval
ETA-18/0418
Peso netto individuale
35 g
Singolo volume
0.45 l
EAN-Code
4013456546202
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD